波纹管密封截止阀

优点

Clipboard

符合相关法规和标准

Cut emissions

提高能源效率

Spanner icon

免维护

概述

斯派莎克的BSA系列波纹管密封截止阀采用独特的波纹管密封设计,从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题,满足极严格的泄漏等级要求。BSA系列带有节流阀芯,双波纹管密封,寿命更长久。

BSA型截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性,节约大量能源,减少了维修费用,并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。口径从D N15 –DN250,可提供各种不同的材质,从铸铁材质的BSA1T,球墨铸铁的BSA2T和铸钢材质的BSA3T型截止阀,连接标准有法兰、螺纹和承插焊等,压力等级可PN40、ANSI 300和CLASS 800。最高工作温度可达425℃,可用于高温系统。从而用一种阀即可满足各种不同的工业应用要求,并确保长的使用寿命、免维修及坚固结实。

蒸汽和冷凝水
工艺流体
热水和冷水系统
热油系统
化学热流体
毒性流体
压缩空气和其它气体
水/乙二醇等工业流体

Bellows sealed stop valve installation

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案

021-24163666

请于9点-5点(周一到周五)联系我们当地的团队

发送邮件给我们

我们将尽快联系您

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue