新品发布-TFA饱和蒸汽流量计

21/05/2014

斯派莎克公司创新设计的TFA流量计专门用于饱和蒸汽流量测量,通过测量作用在固定盘上受蒸汽流动而产生的力,再与内置的温度感应器测量的温度进行密度补偿一起经过计算得到质量流量。

斯派莎克公司创新设计的TFA流量计专门用于饱和蒸汽流量测量,通过测量作用在固定盘上受蒸汽流动而产生的力,再与内置的温度感应器测量的温度进行密度补偿一起经过计算得到质量流量。

同时,TFA流量计可以提供单回路4-20mA信号输出和脉冲输出,也可实现RS232通讯功能。
主要特点如下:

  • DN25-DN50的小口径连接方式,满足客户小流量蒸汽使用工况;
  • 一体化结构设计,简单、方便安装;
  • 安装紧凑(前6D后3D的直管段要求),可在受限空间里自由安装;
  • 10:1的量程,且基于蒸汽流速设计,可以在不变径的情况下大范围测量蒸汽流量;

您的收益:

  • 高精度测量蒸汽流量,为节约能源提供可靠数据;
  • 安装调试快速简单,节约安装成本和工厂停机时间;
  • 通过RS232、4-20mA和脉冲输出,可方便地将测量值上传到您的监控系统中;
  • 锥形固定盘无锐角设计,有效减少汽蚀,运行寿命长,几乎不需维护;
  • 性能优越稳定,拥有成本低,为客户创造更好价值。

斯派莎克建议在流量计前安装汽水分离器和过滤器,可以在改善蒸汽品质的同时提高流量计的测量精度和使用寿命。

TFA Target flowmeter

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue