Конденсатоотводчики жидкостного расширения

Преимущества

Calipers

Точное регулирование

Clipboard

Соответствие правилам и стандартам

Обзор

Данный тип конденсатоотводчика использует эффект жидкостного расширения. Заполненный специальным маслом, термостатический элемент расширяется при воздействии на него температуры и перекрывает проходное сечение седла. Возможна настройка конденсатоотводчика на его открытие в диапазоне от 60°C до 100°C, что позволяет выпускать большее количество воздуха и переохлажденного конденсата.

Fixed temperature steam trap

Листы технической информации

Документ

Конденсатоотводчик жидкостного расширения типа Bydrain для защиты от замерзания

Язык

Russian

Регистрационный номер

TI-P670-02

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap English IM-P018-02 Загрузить файл в формате PDf
Конденсатоотводчик No. 8 Russian IM-P018-02 Загрузить файл в формате PDf

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение

+3 (8044) 585-3495

Наша команда на связи с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Отправить сообщение

Мы скоро свяжемся с вами

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue