Odwadniacze

Odprowadzanie kondensatu i powietrza z instalacji parowej i urządzeń technologicznych jest niezbędne dla ich prawidłowej pracy. Zwrot kondensatu do kotłowni maksymalizuje wykorzystanie energii i zmniejsza koszty eksploatacji. Nasi inżynierowie pomogą dobrać optymalny odwadniacz dla każdej aplikacji.

Odwadniacze termostatyczne, kapsułkowe

Odwadniacze tej odmiany konstrukcyjnej dobrze dostosowują się do zmian ciśnienia w instalacji i mają znakomite właściwości odpowietrzające, zarówno przy rozruchu jak i w trakcie normalnej pracy instalacji.

Odwadniacze pływakowe

Te niezwykle uniwersalne odwadniacze pracują doskonale przy zmiennych ilościach kondensatu. Bardzo duże przepustowości i natychmiastowe, ciągłe odprowadzanie kondensatu, gwarantują uzyskanie maksymalnej wydajności odwadnianego urządzenia technologicznego.

Odwadniacze termostatyczne, bimetaliczne

Odwadniacze bimetaliczne Spirax Sarco są najbardziej wytrzymałymi termostatycznymi odwadniaczami parowymi, które są odporne na uderzenie wodne i żrący kondensat.

Odwadniacze dzwonowe

Odprowadzają kondensat bez przechłodzenia, mogą pracować w instalacjach pary nasyconej, bądź (z zaworem zwrotnym od strony napływu kondensatu) w instalacjach pary przegrzanej.

Odwadniacze bezobsługowe

W wymiennych odwadniaczach bezobsługowych stosuje się nierozbieralne połączenie, eliminując ryzyko wycieku do atmosfery

Obsługa odwadniaczy

Nasze rozwiązania w zakresie skutecznego zarządzania odwadniaczami.

Szybkozłącze dwuśrubowe i odwadniacze

Nasza oferta złączy w znaczący sposób skraca czas montażu, zmniejsza koszty i eliminuje nieszczelności układu.

Odwadniacze termodynamiczne

Wyróżnia je prosta budowa i niezawodna, pewna praca. Posiadają jedną ruchomą część - płytkę z utwardzonej stali nierdzewnej. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie

+48 22 853 35 88

Skontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00

Wyślij nam wiadomość

Wkrótce odpowiemy

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue