Zawory regulacyjne

Korzyści

Multiple arrows icon

Różnorodne rozwiązania

Calipers

Precyzyjna regulacja

Wytrzymała konstrukcja

Przegląd

Obszerna rodzina zaworów regulacyjnych dostosowanych do każdego zastosowania.

Regulatory temperatury bezpośredniego działania.

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania.

Zawór z siłownikiem tłokowym.

Zawory kulowe.

Zawory grzybkowe.

Spira-trol Control Valve Maintenance

BROSZURY ULOTKI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Pobierz PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Pobierz PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Pobierz PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Pobierz PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Pobierz PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Pobierz PDF
CE63 1" (DN25) to 4" (DN100) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-34 Pobierz PDF
CE63 5" (DN125) to 8" (DN200) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-33 Pobierz PDF
CE83 1" (DN25) to 4" (DN100) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-20 Pobierz PDF
CE83 5" (DN125) to 8" (DN200) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-25 Pobierz PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Pobierz PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Pobierz PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Pobierz PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Pobierz PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Pobierz PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Pobierz PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Pobierz PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
'C' Series Control Valves English IM-F12-31 Pobierz PDF
Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves English IM-S24-54 Pobierz PDF
Dwudrogowe zawory regulacyjne SPIRA-TROL serii K i L Polish IM-S24-42 Pobierz PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Pobierz PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Pobierz PDF
SPIRA-TROL serii J Polish IM-S24-61 Pobierz PDF
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 Pobierz PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Pobierz PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Pobierz PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Pobierz PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Pobierz PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie

+48 22 853 35 88

Skontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00

Wyślij nam wiadomość

Wkrótce odpowiemy

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue