Opleiding

Hygiënische stoom in de voedingsmiddelenindustrie

Details

  • Duur: 1 dag, 08:30-17:00
  • Deelname: 695,00 EUR excl. BTW, inclusief handout en verzorging
  • Aantal deelnemers: max. 15

In samenwerking met Spirax Sarco en Burggraaf & Partners organiseert Safe Food Factory een eendaagse cursus over "Hygiënische stoom in de voedingsmiddelenindustrie", over wet- en regelgeving, analyse van risico's en voedselveilige toepassingen van stoom. 

Hoe stoom voedselveilig integreren in uw kwaliteitssysteem.

Hoe stoom voedselveilig integreren in kwaliteitssysteem.

Stoom wordt op allerlei plaatsen in de fabriek gebruikt. Voor het opwarmen van productieprocessen of het steriliseren van een productielijn. Stoom kan direct of indirect in contact komen met het product en moet daarom voedselveilig zijn. 

Naast de wettelijke voorschriften en beschrijvingen van normen wordt m.n. op de praktische kant ingegaan met talloze voorbeelden waar het fout is gegaan. 

Doelgroep

Een cursus voor kwaliteitsverantwoordelijken binnen de voedingsmiddelenindustrie, maar ook geschikt voor technische dienst, project managers, procestechnologen en productontwikkelaars.

Gewenste voorkennis: Geen

Programma

1. Wet- en regelgeving m.b.t. stoom

  • Relevante onderdelen uit EU en US-wetgeving
  • ISO-EN 22000; EN 12953-10
  • EHEDG/3-A

2. Zwarte stoom

  • Werking stoominstallatie

3. HACCP/HAZOP-studie stoom

  • Hazards: verontreinigingen
  • Elimineren, Reduceren, Inspectiepunten

4. Vervolg

  • Wat fout kan gaan (stoomregelkraan; condenspot)

5. Stoomclassificering

  • Pure - Clean - Filtered - Plant steam

6. Praktijkcase

7. Bijzondere toepassingen – stoominjectie/-infusie

  • Aanbranden; kritische temperatuur, lage drukstoom
  • Nieuwe technieken

8. Rondom stoom & productveiligheid w.o.

  • Afvoeren damp/voorkomen condensvorming
  • Blancheren, UHT/flashvat en andere voorbeelden

 

Beschikbare opleidingen

Momenteel zijn er geen opleidingsdata beschikbaar

Inlichtingen en inschrijvingen

+32 9 244 67 10

+31 10 892 03 86

Maandag – Vrijdag
8u - 12u | 12u30 - 16u30

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue