Soluzioni di scambio termico

Scambiatori di calore

Soluzioni di scambio termico flessibili ed estremamente efficienti per sistemi di riscaldamento a vapore, nel pieno rispetto di tutti i requisiti richiesti.

Sistemi di generazione di vapore pulito

I generatori di vapore indiretto sono l’unica soluzione per generare vapore pulito. Spirax Sarco ha una famiglia di generatori di vapore pulito dedicata per ogni applicazione: umidificazione, Iniezione diretta nel cibo e sterilizzazione. Tali generatori sono corredati di sistemi di controllo e di sicurezza e delle certificazioni necessarie in ogni settore di applicazione (EN285, EC1935...)

Unità di preriscaldo e degasazione

Le unità di preriscaldo, accumulo e degasazione dell’acqua di alimento per caldaie a vapore industriali e generatori di vapore pulito migliorano l’efficienza termica dello scambio di calore, eliminando i gas disciolti incondensabili e neutralizzando i fenomeni di corrosione. Abbiamo soluzioni funzionanti a pressioni atmosferica e soluzioni pressurizzate.

Sistemi per la produzione di acqua calda

Spirax Sarco propone soluzioni per la produzione di acqua calda ad uso sanitario, di processo, lavaggi CIP e impianti di riscaldamento per ospedali o realtà industriali. Disponiamo di produttori di acqua calda a fascio tubiero o a piastre, incluso il controllo sulla condensa che permette di sottoraffreddare la condensa risparmiano vapore.

Serbatoi e sistemi di espansione

Forniamo serbatoi orizzontali o verticali, in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile in un’ampia gamma di potenzialità e pressioni d’esercizio per tutte le esigenze applicative, per la pressurizzazione di impianti o la raccolta condense.

 

Gruppi preassemblati vari

Spirax Sarco fornisce anche sistemi customizzati preassemblati, come gruppi di riduzione, regolazione, drenaggio o rilancio delle condense. La presenza internazionale ci permette di fornire la maggior parte delle approvazioni locali e navali.

Desurriscaldatori ad area fissa

Quando si richiede un’accurata riduzione della temperatura del vapore surriscaldato, la rispostaè un desurriscaldatore Spirax Sarco, estremamente efficiente e flessibile in un ampio range di applicazioni e settori industriali, quali la generazione di energia, l’industria di processo, il Food & Beverage, il chimico, il petrolchimico e il farmaceutico.

Umidificatori ad iniezione di vapore

L’umidificatore Spirax Sarco è progettato per aumentare il contenuto di umidità nel flusso di aria iniettando vapore secco direttamente nel condotto, garantendo una miscelazione efficiente senza trascinamenti di condensa.

Trova la sede più vicina

GEOLOCALIZZATORE

+39 0362 49171

Contatta il nostro team 

Per contattarci

Vi risponderemo subito

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue