Scaricatori di condensa

Il compito degli scaricatori è di eliminare la condensa mantenendo valori adeguati di pressione all’interno del sistema. Ciò consente al sistema-vapore di funzionare in modo efficiente, senza subire gli effetti negativi causati dalla presenza di condensa; questo requisito è essenziale per applicazioni operanti con livelli critici di temperatura.

Di fatto, la presenza di condensa nel sistema può provocare numerosi inconvenienti, come ad esempio ridotto scambio termico, danni al sistema e alle apparecchiature di processo e qualità ridotta del prodotto.

La corretta valutazione e individuazione del sistema per lo scarico della condensa più adatto alla tipologia di impianto è un aspetto fondamentale per evitare queste  complicazioni, e allo stesso tempo dà la possibilità di recuperare e reimpiegare la condensa scaricata in modo efficiente e utile.

Termostatici a pressione bilanciata

Gli scaricatori di condensa termostatici a pressione bilanciata si adattano automaticamente alle variazioni di pressione del vapore.

Meccanici a galleggiante

Gli scaricatori di condensa meccanici a galleggiante sono estremamente versatili e funzionano efficacemente con carichi di condensa leggeri o pesanti.

Termostatici bimetallici

Gli scaricatori termostatici bimetallici conservano l’energia scaricando la condensa sottoraffreddata in tutte quelle applicazioni che utilizzano il calore sensibile.

Ad espansione di liquido

Gli scaricatori di condensa ad espansione di liquido utilizzano un particolare dispositivo di espansione del liquido per scaricare la condensa alla temperatura impostata.

Meccanici a secchiello rovesciato

Gli scaricatori di condensa a secchiello rovesciato sono i più robusti tra gli scaricatori meccanici e sono adatti per applicazioni ad alte pressioni e con vapore surriscaldato.

Collettori/​Manifolds e Coibentazioni removibili

Spirax Sarco ha specificamente progettato collettori/manifold per le linee di distribuzione del vapore e le linee di recupero della condensa.

Sigillati

Gli scaricatori di condensa sigillati non sono apribili e, come tali, non ammettono perdite di vapore in atmosfera e non sono manutenzionabili.

Gestione degli scaricatori di condensa

Le nostre soluzioni per una gestione efficiente degli scaricatori di condensa

Orientabili con connettore di linea

Gli scaricatori di condensa orientabili con connettore di linea si possono installare e sostituire rapidamente con conseguente significativa riduzione dei costi di manodopera.

Termodinamici

Gli scaricatori di condensa termodinamici combinano affidabilità, semplicità ed efficienza di funzionamento.