Filtri

Benefici

Spanner icon

Riduci i costi di manutenzione

star icon

Miglior qualità del vapore

In sintesi

Filtri a Y e filtri ad alta efficienza per vapore di elevata qualità.

Concepiti per rimuovere le particelle solide dalla linea di alimentazione del vapore.

Riduzione dei livelli di contaminazione.

Mantenimento della qualità del prodotto finale.

Cataloghi

Documento

Pipeline Ancillaries Overview

Lingua

English

Codice di riferimento

SB-GST-41

Scarica

Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Filtri Fig 33K in ghisa Italian 3C.300-IT Scarica il PDF
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material English TI-P064-01 Scarica il PDF
Filtri Fig. 34 in acciaio al carbonio (materiali EN) Italian TI-P064-01-IT Scarica il PDF
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material English TI-P064-02 Scarica il PDF
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 Scarica il PDF
Filtri Fig. 37 in ghisa sferoidale Italian TI-P081-01-IT Scarica il PDF
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material English TI-P081-03 Scarica il PDF
Filtri Fig. 3716 in ghisa sferoidale (materiali DIN) Italian TI-P081-03-IT Scarica il PDF
Filtri Fig. 16 e Fig. 16L in acciaio inossidabile austenitico Italian TI-P160-01-IT Scarica il PDF
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 Scarica il PDF
Filtri Fig. 36 in acciaio inossidabile austenitico Italian TI-P160-02-IT Scarica il PDF
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material English TI-P160-04 Scarica il PDF
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 Scarica il PDF
Filtri Fig. 3616 in acciaio inossidabile austenitico (materiali EN) Italian TI-P160-05-IT Scarica il PDF
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 Scarica il PDF
Filtri Fig 36HP in acciaio inox Italian TI-P160-11-IT Scarica il PDF
Fig B36 Stainless Steel 'T' Type or Basket Type Strainers English TI-P161-01 Scarica il PDF
Fig 18HP Alloy Steel Strainer English TI-P162-03 Scarica il PDF
Fig 12 SG Iron Strainer English TI-P163-01 Scarica il PDF
Filtri a manicotto Fig.12 in ottone e bronzo Italian TI-P164-02-IT Scarica il PDF
Fig 34HP Carbon Steel Strainer English TI-P168-01 Scarica il PDF
Fig B34 Carbon Steel 'T' Type or Basket Type Strainers English TI-P168-04 Scarica il PDF
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") English TI-P168-07 Scarica il PDF
Filtri a ‘Y’ in acciaio al carbonio Fig 34 - DN250÷DN400 (10”÷16”) Italian TI-P168-07-IT Scarica il PDF
Filtri in acciaio al carbonio Fig 14 HP Italian TI-P169-03-IT Scarica il PDF
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers English TI-P169-06 Scarica il PDF
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 Scarica il PDF
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Sterile Steam Filters English TI-P185-01 Scarica il PDF
Filtri ad alta efficienza CSF16 e CSF16T in acciaio inox per vapore Italian TI-P185-01-IT Scarica il PDF
Diagramma di portata per filtro in acciaio inox CSF 16 Italian TI-P185-05-IT Scarica il PDF
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Sterile Air Filters English TI-P185-11 Scarica il PDF
Filtri ad alta efficienza CSF16 e CSF16T in acciaio inox per aria compressa Italian TI-P185-11-IT Scarica il PDF
Fig 33 Cast Iron Strainer English TI-S60-03 Scarica il PDF
Filtri Fig. 33 in ghisa Italian TI-S60-03-IT Scarica il PDF
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers English TI-S60-21 Scarica il PDF
Perdite di carico dei filtri a Y con flusso di acqua Italian TI-S60-21-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Filtri a Y Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP e Fig 16L filettati o a saldare Italian 351-100-IT Scarica il PDF
Filtri Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 e 3716 flangiati Italian 351-101-IT Scarica il PDF
Filtri a cestello e a T Fig B34 in acciaio e Fig B36 in inox Italian 351-102-IT Scarica il PDF
Filtri a Y Fig 33K in ghisa, Fig 34K in acciaio e Fig 3716K flangiati, in ghisa sferoidale Italian 351-103 Scarica il PDF
Filtri CSF16 per vapore industriale, vapore pulito e aria sterile Italian 351-105-IT Scarica il PDF
Fig 33K Cast Iron, Fig 34K Carbon Steel and Fig 3716K SG Iron Flanged Y-type Strainers English 351-203-EN Scarica il PDF
Fig 18HP Butt Weld Strainer English IM-P162-04 Scarica il PDF
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam and Sterile Air Filters English IM-P185-02 Scarica il PDF
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers English IM-S26-01 Scarica il PDF
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers English IM-S60-17 Scarica il PDF