Humidificateurs à injection directe

Les avantages

Ruler icon

Conception compact

Spanner icon

Réduire le temps de maintenance

wavy lines

Améliorer la qualité de la vapeur

APERÇU

Ce type d'humidificateur est alimenté par la vapeur provenant d'une alimentation principale et non générée localement par une unité autonome.

Une production de vapeur élevée par mètre de rampe.

Des niveaux de bruit faibles.

Installation simple et sans contrainte.

Encombrement réduit lorsqu’un système multi rampes est nécessaire.

Faible vitesse d’injection de la vapeur pour un mélange homogène air/vapeur.

Humidification steam injection

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
Dimensionnement des humidifi cateurs types SI 20 et SI 40 Français TI-P795-02 Télécharger le PDF
SI20-SI40 Humidificateur d'air à vapeur Français TI-P795-03 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

Humidifi cateurs types SI20 et SI40

Langage

Français

Nombre référence

IM-P795-04

Télécharger

Télécharger le PDF

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique

+33 (0)130664343

Lundi -Vendredi

8h30-12h  13h30-17h30