Clean steam

Le terme «clean steam» est utilisé pour décrire une grande variété de puretés, de la vapeur pure apyrogène pour la biotechnologie et les produits pharmaceutiques à la vapeur filtrée de qualité culinaire pour l'industrie alimentaire.

Pyramide Clean Steam

NOUS DISTINGUONS 3 TYPES DE PURETÉ DE LA VAPEUR

VAPEUR CULINAIRE (VAPEUR FILTRÉE)

La vapeur filtrée est créée en filtrant la vapeur industrielle au moyen d'un filtre fin à haute filtration avec un élément filtrant de 5 microns. Cela élimine 95% des particules de plus de 2 microns présentes. La vapeur filtrée peut être utilisée dans certains processus alimentaires, sous réserve d'un certain nombre d'autres règles.

CLEAN STEAM

Clean steam nécessite des caractéristiques de pureté et de qualité spécifiques afin de ne pas contaminer le produit final ou le process. Un bon exemple est la stérilisation: la qualité et la pureté de la vapeur doivent être conformes à la norme EN285. La vapeur pure est toujours générée dans un générateur de vapeur propre (CSG) indépendant en acier inoxydable, à partir d'eau déminéralisée (DI) ou d'osmose inverse (RO) comme eau d'alimentation.

PURE STEAM

Pure steam a le plus haut degré de pureté possible. Il est utilisé lorsque des restrictions strictes en matière d'endotoxines s'appliquent, par exemple, pour la production d'injectables et de produits intraveineux ou pour la stérilisation du système de production. Ici, une stérilité absolue est nécessaire pour assurer la répétabilité du processus. La vapeur pure est toujours générée dans un générateur de vapeur pure (PSG), avec une conception sanitaire comme caractéristique principale.

MESURE DE LA QUALITÉ DE LA VAPEUR SELON EN285

Assurez-vous que votre vapeur répond aux exigences relatives aux gaz non condensables, à la sécheresse (Titre) et à la surchauffe.
En plus de réaliser des mesures, nous vous conseillons sur la configuration de la mesure. De plus, nous nous assurons que votre installation vapeur est conforme à la norme EN285.

Plus d'info

AUDIT ET CONTROLE DE VOTRE QUALITÉ DE VAPEUR

Voulez-vous savoir si votre qualité de vapeur peut s'améliorer? Lors de cette enquête d'amélioration, nous abordons différents aspects de votre système vapeur à partir d'une analyse des risques et de la sécurité. De cette façon, vous pouvez être sûr de la bonne qualité de vapeur pour votre application.

Plus d'info

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique

+32 9 244 67 10

Lun-Ven
8h - 12h | 12h30 - 16h30

Envoyer-nous un message

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos produits les plus couramment utilisés dans les applications de vapeur propre. Il est important de sélectionner le bon produit pour votre application, en fonction de votre degré de pureté de la vapeur. Bien sûr, nous sommes heureux de vous aider dans ce défi. N'hésitez pas à nous contacter!

CSG FB - Générateur de vapeur propre pour l'industrie agroalimentaire

CSM K - Générateur de vapeur propre à haute capacité

mCSG - Mini générateur de vapeur propre

CS10 - séparateur eau vapeur propre

BT6-B - Purgeur de vapeur thermostatique à pression équilibrée

BTM7 - Purgeur de vapeur thermostatique à pression équilibrée

BTS7.1 - Purgeur de vapeur thermostatique à pression équilibrée

BTS7 - Purgeur de vapeur thermostatique à pression équilibrée

BTD52 - Purgeur de vapeur thermodynamique

AVM7 - Purgeur d'air thermostatique

AVM6.1 - Purgeur d'air thermostatique

CVS10 - Clapet anti-retour sanitaire

CSF16 - Filtre en acier inoxydable

SRV66 - Vanne de reduction de pression

Steri-trol - Vanne de regulation

SVL488 - Soupape de sécurité à ressort

SSC20 - Refroidisseur d'échantillon

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique

+32 9 244 67 10

Lun-Ven
8h - 12h | 12h30 - 16h30

Envoyer-nous un message

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue