Válvulas de Control

Beneficios

Calipers

Control preciso

Multiple arrows icon

Gama de soluciones

Diseño robusto

Perspectiva General

Una selección completa de válvulas de control adecuadas para cumplir con cualquier aplicación;

Control autoaccionado de temperatura.
Control autoaccionado de presión.
Válvulas con actuador de pistón.
Válvulas de esfera.
Válvulas de globo.
Aplicaciones generales, especiales y para condiciones severas.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.

Spira-trol Control Valve Maintenance

Catálogos

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Descargar PDF
Posicionador electroneumático EP500 estándar Spanish SB-P343-48 Descargar PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Descargar PDF
Spira-trol Válvulas de control para servicio general Spanish SB-S24-45 Descargar PDF
Válvulas de Control para servicio general SPIRA-TROL Spanish SB-S24-45 Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Descargar PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Descargar PDF
Accesorios para control de temperatura Spanish TI-P033-01 Descargar PDF
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Descargar PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Descargar PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Descargar PDF
CE63 1" (DN25) to 4" (DN100) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-34 Descargar PDF
CE63 5" (DN125) to 8" (DN200) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-33 Descargar PDF
CE83 1" (DN25) to 4" (DN100) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-20 Descargar PDF
CE83 5" (DN125) to 8" (DN200) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-25 Descargar PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Descargar PDF
Electroválvula tipo DM para uso con las válvulas con actuador de pistón Spanish TI-P373-04 Descargar PDF
Opciones de Internos Equilibrado y Multiorificio para Válvulas de Control de dos vías SPIRA-TROL Spanish TI-S24-59 Descargar PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Descargar PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Descargar PDF
PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valve English TI-P373-17 Descargar PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Descargar PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Descargar PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Descargar PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Descargar PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Descargar PDF
Válvula de control Higiénica STERI-TROL Spanish TI-P183-02 Descargar PDF
Válvula neumática todo nada Tipo PF51G Spanish TI-P373-14 Descargar PDF
Válvula neumática todo nada Tipo PF6 Spanish TI-P373-13 Descargar PDF
Válvulas de Control Modulante con actuador de pistón Tipo PM6 en acero inoxidable Spanish TI-P373-17 Descargar PDF
Válvulas de control de dos vías SPIRA-TROL Serie JE, JF y JL DN15 a DN200 estándar EN y Serie JEA, JFA y JLA ½" a 8" estándar ASME Spanish TI-S24-60 Descargar PDF
Válvulas de control de dos vías SPIRA-TROL Serie KE, KF y KL DN15 a DN300 estándar EN y Serie KEA, KFA y KLA ½" a 12" estándar ASME Spanish TI-S24-71 Descargar PDF
Válvulas de control de dos vías SPIRA-TROL Serie LE, LF y LL DN15 a DN100 estándar EN y Serie LEA, LFA y LLA ½" a 4" estándar ASME Spanish TI-S24-70 Descargar PDF
Válvulas de control de tres vías QLM y QLD Spanish TI-P359-14 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
'C' Series Control Valves English IM-F12-31 Descargar PDF
Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves English IM-S24-54 Descargar PDF
PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valves English IM-P373-18 Descargar PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Descargar PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Descargar PDF
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 Descargar PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Descargar PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Descargar PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Descargar PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Descargar PDF
Válvulas QL43D, QL43M,QL73D,QK73M, DN15 a DN100 Spanish IM-P359-01 Descargar PDF
Válvulas de Control Modulante con actuador de pistón Tipo PM6 Spanish IM-P373-18 Descargar PDF
Válvulas de Control Serie 'C' Spanish IM-F12-31 Descargar PDF
Válvulas de Control Spira-trol Series K y L Spanish IM-S24-42 Descargar PDF
Válvulas de Control de dos vías SPIRA-TROL Series JE, JF y JL de DN15 a DN200 EN Series JEA, JFA y JLA de ½" a 8" ASME Spanish IM-S24-61 Descargar PDF
Válvulas de control para vapor limpio STERI-TROL Serie 'S' de dos y tres vías DN15 (½") a DN100 (4") Spanish IM-P183-03 Descargar PDF
Válvulas de tres vías Serie QLM y QLD DN125 a DN200 Spanish IM-P359-15 Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Le ayudaremos a encontrar la solución adecuada

(+56 2) 2616 2550

Contacte con nuestro equipo local de lunes a viernes de 9am a 5pm

Contáctenos

Nos pondremos en contacto con usted en breve

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue