Reguleringssystemer

Simple selvregulerende systemer som passer til højt sofistikerede reguleringskredsløb. Bredt udvalg af løsninger indenfor reguleringssystemer.

Reguleringsventiler

Bredt udvalg af reguleringsventiler til enhver applikation.

Desuperheaters

Spirax Sarco Desuperheaters precisely reduce the temperature of superheated steam to increase process efficiency and recover waste and residual heat.

Elektrisk styrede regulatorer

Monteres til en ventil, så den kan fjernstyres via elektriske signaler.

Pneumatiske aktuatorer

Ventilaktuator, som bevæger sig i henhold til mængden af tilført trykluft.

Positionere og regulatorer

Nøjagtig kontrol for maksimal drift.

Trykreduseringsventil / overskudsventil

Velfungerende dampsystemer producerer ren, tør damp ved højt tryk - den højeste kvalitet til den laveste pris.

Sikkerhedsventiler

Sikkerhedsventiler er vigtige alle de steder, hvor farlige situationer med overtryk kan opstå.

Selvvirkende temperaturreguleringsventiler

Selvvirkende temperaturreguleringsventiler, den mest simple og pålidelige løsning til temperaturkontrol.

Produkter indenfor regulering

Spirax Sarco har et omfattende udvalg af regulerings- og instrumenteringsprodukter, herunder generelle og specielle serviceventiler, positioners, elektriske og pneumatiske aktuatorer, regulatorer og transmitter samt flowmålere og kedelkontrolsystemer.

Vi ønsker at tilbyde vores kunder:

Valg: Det rigtige produkt til jobbet.

Hurtig levering: Gennem lokale lagre og mulighed for konfiguration.

Kvalitet: Testet, designet og fremstillet til internationale standarder.

Pålidelighed: Hvad angår design, fremstilling og korrekt anvendelse af produktet.

Let vedligeholdelse: Gennem design og udskiftelige dele og lokal reservedelslagre.

Service: Fra et verdensomspændende netværk af eksperter og salgs- og serviceteknikere.

Værdi: Høj værdi for pengene. 

Produktudvalg - reguleringsventiler / on/off ventiler

Generelle serviceventiler

Specielle serviceventiler

Sikkerhedsventiler

Selvvirkende, pneumatisk og elektriske ventiler

Positionere og andre enheder til kontrolsystemer

Pneumatiske og elektriske regulatorer og sendere

Flowmålere

Kedelkontrolsystemer

Dampkontrolventiler til varmeveksling


Kan integreres i eksisterende kontrol- og overvågningssystemer

Følg os

LinkedIn logo

Alt om damp

(45) 38 10 42 88

Tal med vores lokale team
mandag til fredag 8-16

Send en besked

Vi hjælper dig med at finde
den bedste løsning

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue